ファクトリーサプライ用品技術窓口

MPシステムパネル MP-1812U(OR)

通常単価(税別)
64,957円
税込単価
71,453円
通常出荷日:19日目

【特長】・豊富な色とパーツの組み合わせで幅広く対応。【商品仕様】・高さ(mm):1765・幅(mm):...

詳細を確認

    型番:

    MP-1812U(OR)
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MP-1812U(OR)の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MP-1812U(OR)
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    64,957円
    ( 71,453円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・豊富な色とパーツの組み合わせで幅広く対応。
    【商品仕様】
    ・高さ(mm):1765
    ・幅(mm):1200
    ・厚:30mm
    ・重量:11kg
    ・材質:パネル=フラッシュ合板,表面=布,半透明部=PC,フレーム=塩ビ
    ・本体色:フレーム:グレー 張り地:オレンジ
    ・入数:1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MPシステムパネル MP-1812U(OR)の型番MP-1812U(OR)のページです。 型番MP-1812U(OR)に関する仕様情報を記載しております。
    MPシステムパネル MP-1812U(OR)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MPシステムパネル MP-1812U(OR)
    MPシステムパネル MP-1812A(OR)
    MPシステムパネル MP-1512U(OR)
    MPシステムパネル MP-1809A(OR)
    MPシステムパネル MP-1509U(BL)
    MPシステムパネル MP-1806A(OR)
    メーカー株式会社弘益株式会社弘益株式会社弘益株式会社弘益株式会社弘益株式会社弘益
    通常価格64,957円40,360円53,116円35,726円50,565円29,093円
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました