ファクトリーサプライ用品技術窓口
LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
LIHIT LAB
通常価格(税別):2,659円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):10,325円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):16,229円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
通常価格(税別):2,014円~
通常出荷日:1日目
【特長】
・デザイン性・機能性・経済性を追及したデスクシステム。
・豊富なバリエーションで、さまざまなオフィスシーンを創造。
【商品仕様】
・仕様:A4-2段
・外寸:幅396×奥585×高606mm
・重量:24.5kg
・材質:本体=スチール,キャスター=PP
・キャスター,ストッパー付
・本体色:本体オフホワイト
・入数:1台


トヨスチール
脇机 3段

ナイキ
ワゴン(2段/3段)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
4.7通常価格(税別):2,659円

ナカバヤシ
CPUラック/グレ-/W500
0通常価格(税別):21,250円

サンワサプライ
パソコンラックシリーズ(ライトグレー)
0通常価格(税別):27,128円~

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン ドラム式チューブ LM-TU
0通常価格(税別):4,718円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~

キングジム
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 黄
0通常価格(税別):1,523円

トラスコ中山
オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構
5通常価格(税別):16,164円~