ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
LIHIT LAB
通常価格(税別):2,659円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
通常価格(税別):4,911円~
通常出荷日:4日目
エスコ
蓄光テープ
エスコ
通常価格(税別):1,860円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
エアバッグ [ABAG]【4個入り】
通常価格(税別):18,279円~
通常出荷日:20日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・デザイン性・機能性・経済性を追及したデスクシステム。
・豊富なバリエーションで、さまざまなオフィスシーンを創造。
【商品仕様】
・幅×高:1800×450mm
・厚:30mm
・本体色:インディゴ
・入数:1枚
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
4.7通常価格(税別):2,659円

ナカバヤシ
CPUラック/グレ-/W500
0通常価格(税別):21,250円

サンワサプライ
パソコンラックシリーズ(ライトグレー)
0通常価格(税別):27,128円~

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン ドラム式チューブ LM-TU
0通常価格(税別):4,718円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~

キングジム
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 黄
0通常価格(税別):1,523円

トラスコ中山
オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構
5通常価格(税別):16,164円~