ファクトリーサプライ用品技術窓口
キングジム
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
通常価格(税別):24200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6480円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18955円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・デザイン性・機能性・経済性を追及したデスクシステム。
・豊富なバリエーションで、さまざまなオフィスシーンを創造。
【商品仕様】
・幅×高:1600×450mm
・厚:30mm
・本体色:スカイブルー
・入数:1枚
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 幅390mm 黒
4.7通常価格(税別):2,659円

アイリスオーヤマ
モニター台
0通常価格(税別):3,708円~

サクラクレパス
レーザーポインターRX-8N
0通常価格(税別):6,931円

エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ
1通常価格(税別):760円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,442円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(100μm)
5通常価格(税別):8,276円

トラスコ中山
ワークチェア WC-20
5通常価格(税別):11,503円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム
4.6通常価格(税別):259円

トラスコ中山
ヒッカケ棒
4通常価格(税別):2,137円~