ファクトリーサプライ用品技術窓口
アイリスオーヤマ
ダンボール M-DB
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
通常価格(税別):4,707円~
通常出荷日:1日目 ~
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
積水化学工業
No.600V 布テープ【1~36個入り】
積水化学工業
通常価格(税別):299円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・デザイン性・機能性・経済性を追及したデスクシステム。
・豊富なバリエーションで、さまざまなオフィスシーンを創造。
【商品仕様】
・幅×高:1200×450mm
・厚:30mm
・本体色:インディゴ
・入数:1枚

ヤマト科学
ノープレンチューブ

ニチアス
MGマイティーカバー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
4.7通常価格(税別):2,659円

LIHIT LAB
机上台 ハイタイプ・トールタイプ・引出し付
4.5通常価格(税別):3,828円~

ナカバヤシ
CPUラック/グレ-/W500
0通常価格(税別):21,250円

エスコ
600×600×700mm パソコンデスク
0通常価格(税別):15,785円

サンワサプライ
パソコンラックシリーズ(ライトグレー)
0通常価格(税別):27,128円~

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン ドラム式チューブ LM-TU
0通常価格(税別):4,718円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~