ファクトリーサプライ用品技術窓口
LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
LIHIT LAB
通常価格(税別):2,659円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
エヌケイ
プロジェクター台UT-45
エヌケイ
通常価格(税別):17,220円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
20L ポリ灯油缶(赤)【1~4個入り】
通常価格(税別):2,730円~
通常出荷日:1日目
エスコ
φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
通常価格(税別):2,014円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目
【特長】・デザイン性・機能性・経済性を追及したデスクシステム。・豊富なバリエーションで、さまざまなオフ...
詳細を確認【特長】
・デザイン性・機能性・経済性を追及したデスクシステム。
・豊富なバリエーションで、さまざまなオフィスシーンを創造。
【商品仕様】
・外寸:幅1800×奥700×高720mm
・重量:43.8kg
・材質:天板=メラミン化粧板/スチール,本体=スチール,アジャスター=PP
・本体色:天板ピュアホワイト 本体オフホワイト
・入数:1台

トラスコ中山
システムデスク 平

ナイキ
平デスク NEDシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム
0通常価格(税別):24,935円

サンワサプライ
液晶モニタスタンド(上下2面)
0通常価格(税別):25,436円

サンワサプライ
パソコンラック(キーボードスライダー付)
0通常価格(税別):30,244円

エスコ
600×600×700mm パソコンデスク
0通常価格(税別):15,785円

サンワサプライ
パソコンラックシリーズ(ライトグレー)
0通常価格(税別):27,128円~

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
4.5通常価格(税別):7,304円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム スタンダードタイプ
0通常価格(税別):2,092円~