ファクトリーサプライ用品技術窓口
LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
LIHIT LAB
通常価格(税別):2,659円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
エヌケイ
プロジェクター台UT-45
エヌケイ
通常価格(税別):17,220円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
通常価格(税別):2,014円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
エアバッグ [ABAG]【4個入り】
通常価格(税別):18,279円~
通常出荷日:20日目
ミスミ
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
通常価格(税別):4,911円~
通常出荷日:4日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】
・デザイン性・機能性・経済性を追及したデスクシステム。
・豊富なバリエーションで、さまざまなオフィスシーンを創造。
【商品仕様】
・外寸:幅800×奥700×高720mm
・重量:23.5kg
・材質:天板=メラミン化粧板/スチール,本体=スチール,アジャスター=PP
・本体色:天板ピュアホワイト 本体オフホワイト
・入数:1台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
4.7通常価格(税別):2,659円

ナカバヤシ
CPUラック/グレ-/W500
0通常価格(税別):21,250円

サンワサプライ
パソコンラックシリーズ(ライトグレー)
0通常価格(税別):27,128円~

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン ドラム式チューブ LM-TU
0通常価格(税別):4,718円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~

キングジム
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 黄
0通常価格(税別):1,523円

トラスコ中山
オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構
5通常価格(税別):16,164円~