ファクトリーサプライ用品技術窓口
内田洋行
SCAENA/片袖デスク SS147A4-3SK OW/PW
通常価格(税別):64070円~
通常出荷日:19日目
トヨスチール
片袖デスク(高さ740mm)
トヨスチール
通常価格(税別):42323円~
通常出荷日:4日目
キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】
キョクトウ・アソシエイツ
通常価格(税別):3863円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
LIHIT LAB
机上台 幅390mm 黒
LIHIT LAB
通常価格(税別):2659円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):5838円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):10325円~
通常出荷日:1日目
【特長】・デザイン性・機能性・経済性を追及したデスクシステム。・豊富なバリエーションで、さまざまなオフ...
詳細を確認【特長】
・デザイン性・機能性・経済性を追及したデスクシステム。
・豊富なバリエーションで、さまざまなオフィスシーンを創造。
【商品仕様】
・外寸:幅1000×奥700×高720mm
・重量:44.7kg
・材質:天板=メラミン化粧板/スチール,本体=スチール,アジャスター=PP
・本体色:天板ピュアホワイト 本体オフホワイト
・入数:1台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 幅390mm 黒
4.7通常価格(税別):2,659円

アイリスオーヤマ
ベーシックデスク
0通常価格(税別):8,221円~

アイリスオーヤマ
モニター台
0通常価格(税別):3,708円~

サクラクレパス
レーザーポインターRX-8N
0通常価格(税別):6,931円

エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ
1通常価格(税別):760円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,442円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(100μm)
5通常価格(税別):8,276円

トラスコ中山
ワークチェア WC-20
5通常価格(税別):11,503円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム
4.6通常価格(税別):259円