ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

SCAENA/脇デスクSS047A4-3SK OW/PW

型番:

5-110-1830
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

5-110-1830の仕様・寸法情報

種類
脇
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5-110-1830
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,206円
( 47,527円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン性・機能性・経済性を追及したデスクシステム。
・豊富なバリエーションで、さまざまなオフィスシーンを創造。
【商品仕様】
・仕様:A4-3段
・外寸:幅400×奥700×高720mm
・重量:29.1kg
・材質:天板=メラミン化粧板/スチール,本体=スチール,アジャスター=PP
・本体色:天板ピュアホワイト 本体オフホワイト
・入数:1台

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCAENA/脇デスクSS047A4-3SK OW/PWの型番5-110-1830のページです。 型番5-110-1830に関する仕様情報を記載しております。
SCAENA/脇デスクSS047A4-3SK OW/PWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SCAENA/脇デスクSS047A4-3SK OW/PW
SCAENA/片袖デスク SS117A4-3SK OW/PW
SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW
SCAENA/片袖デスク SS107A4-3SK OW/PW
SCAENA/片袖デスク SS147A4-3SK OW/PW
SCAENA/両袖デスク SS147A4B4-SK O/P
メーカー内田洋行内田洋行内田洋行内田洋行内田洋行内田洋行
通常価格43,206円61,372円62,135円60,414円73,152円93,189円
通常出荷日7日目19日目19日目19日目19日目7日目
種類脇片袖片袖片袖片袖両袖
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました