ファクトリーサプライ用品技術窓口
アイコ
事務用チェア OA-1105(FG3)BU
通常価格(税別):25333円~
通常出荷日:19日目
藤沢工業
オフィスチェア 肘なし
藤沢工業
通常価格(税別):17048円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1620円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
オフィスチェア ロータイプ
トラスコ中山
通常価格(税別):21514円~
通常出荷日:4日目
株式会社弘益
オフィスチェア(肘なし) 座/背:ブラック K-922(BK)
通常価格(税別):22725円~
通常出荷日:9日目
アルインコ
サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg
アルインコ
通常価格(税別):197126円~
通常出荷日:4日目
SK-11
モンキレンチ(クロームバナジウム鋼製)
SK-11
通常価格(税別):1462円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・座り心地にこだわった、実用性重視のチェア。
【商品仕様】
・仕様:肘なし
・材質:張地=防汚性布張り,背/座=再生PP樹脂/モールドウレタンフォーム,脚部=強化ナイロン樹脂,キャスター=ナイロン
・背ロッキング機構付
・本体色:ブラック
・組立コメント:(組立時間:5分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。
・入数:1脚
・JAN:4514974821166
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスチトセ
オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ
4通常価格(税別):20,899円~

トラスコ中山
オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘無・肘付
3.3通常価格(税別):19,675円~

トラスコ中山
作業用チェア ガス調整式 φ315×H490-660
0通常価格(税別):26,216円

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):3,600円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,442円~

キングジム
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
5通常価格(税別):24,200円

LIHIT LAB
机上台 幅390mm 黒
4.7通常価格(税別):2,659円

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム
4.6通常価格(税別):259円

トラスコ中山
ヒッカケ棒
4通常価格(税別):2,137円~