17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

オフィスチェア(肘なし) 座/背:ブラック K-922(BK)

オフィスチェア(肘なし) 座/背:ブラック K-922(BK) K-922(BK)
通常単価(税別)
22,725
税込単価
24,998
通常出荷日:9日目

【特長】・安定感のある大きな背もたれ。・ロッキング機構付き。【商品仕様】・仕様:肘なし・材質:張地=布...

詳細を確認

型番:

K-922(BK)
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
K-922(BK)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,725
( 24,998 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定感のある大きな背もたれ。
・ロッキング機構付き。
【商品仕様】
・仕様:肘なし
・材質:張地=布,脚=エンプラ樹脂成型品,キャスター=ナイロン
・背ロッキング機構付
・本体色:座/背:ブラック
・組立コメント:(組立時間:10分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。
・入数:1脚
・JAN:4933178054932

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オフィスチェア(肘なし) 座/背:ブラック K-922(BK)の型番K-922(BK)のページです。 型番K-922(BK)に関する仕様情報を記載しております。
オフィスチェア(肘なし) 座/背:ブラック K-922(BK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスチェア(肘なし) 座/背:ブラック K-922(BK)
オフィスチェア OHチェア 肘なし
オフィスチェア 肘なしタイプ
チェア
OAチェア ロ-バック/肘付き
ロアス OHチェア(ブラック)
メーカー株式会社弘益ロアストラスコ中山トヨスチールナカバヤシロアス
通常価格22,72514,62620,28025,59722,19026,046
通常出荷日9日目1日目1日目12日目〜7日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト