ファクトリーサプライ用品技術窓口
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
LIHIT LAB
通常価格(税別):2,659円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):15,569円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
エアバッグ [ABAG]【4個入り】
通常価格(税別):18,279円~
通常出荷日:20日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレス長バット ストレートタイプ
トラスコ中山
通常価格(税別):1,920円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
積水化学工業
No.600V 布テープ【1~36個入り】
積水化学工業
通常価格(税別):299円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・さまざまな空間にマッチする、ナチュラルなカラー展開。
【商品仕様】
・重量:4kg
・座面寸法:幅420×奥470mm
・材質:背/座=成型合板/メラミン化粧板,フレーム=スチール/クロームメッキ
・スタッキング可能数:最大4脚
・本体色:ナチュラル
・入数:1脚
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
オフィスチェア T-50
5通常価格(税別):11,522円

トラスコ中山
オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘無・肘付
3.3通常価格(税別):19,196円~

トラスコ中山
丸イス 回転座タイプ
0通常価格(税別):6,714円~

アズワン
ワークチェア MWC-100シリーズ
0通常価格(税別):37,384円

ノーリツ
導電チェア
0通常価格(税別):41,859円

ノーリツ
導電チェア 導電ビニールレザー 黒
0通常価格(税別):41,025円

アール・エフ・ヤマカワ
ラウンドキャスタースツール
0通常価格(税別):15,736円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
4.5通常価格(税別):7,304円~