ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ アイナット(溶融亜鉛メッキ) |
|
エスコ アイボルト(鍛造 亜鉛メッキ) |
|
ユタカメイク タイトゴムロープ(金具付) |
|
エスコ ワイヤーロープスリーブ(アルミ)【10個入り】 |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・締まりがよく、やわらかい。
・輪ゴムのロングセラー。
【商品仕様】
・本数:約4100
・折径(mm):約50
・内径(mm):32
・切幅:1.1mm
・入数:1袋
・JAN:4971620201459
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
ゴムロープ 両端Jフック
5通常価格(税別):532円~

日清紡
モビロンバンド
3.9通常価格(税別):1,130円~

エスコ
ゴムバンド(厚み1.1mm)
5通常価格(税別):3,676円~

共和
ゴムバンドオーバンド 1kg袋
4.7通常価格(税別):3,116円~

三友産業
バンジー丸ゴム
4.7通常価格(税別):480円~

トラスコ中山
ゴムロープ(バックル付タイプ・1本入)
4通常価格(税別):333円~

ユタカメイク
ボール止めバンジーコード
4通常価格(税別):212円~

エスコ
エスコ バンジーコード 120m EA628WH-5
0通常価格(税別):7,800円~

トラスコ中山
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ)
0通常価格(税別):3,529円~