ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナイスタック(TM)屋外掲示用タイプ【10個入り】

通常単価(税別)
3,671円
税込単価
4,038円
通常出荷日:1日目

【特長】・風雨に強く凹凸面にもしっかり貼れる屋外用・巻心は再生紙を使用しています【用途】・ポスターの貼...

詳細を確認
  • 画像は代表画像(NWBB-N20)になります。

型番:

NWBB-N30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

NWBB-N30の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.43
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
5
JANコード
4987167063573

型番リスト

表示件数
型番
NWBB-N30

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
30
4987167063573
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,671円
( 4,038円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風雨に強く凹凸面にもしっかり貼れる屋外用
・巻心は再生紙を使用しています
【用途】
・ポスターの貼り付け、ガラス・金属・木材・プラスチックなどのパネル固定に
【商品仕様】
・テープ厚:0.43mm
・材質:巻芯=古紙使用、基材=スフ片面ポリラミ、粘着剤=ゴム系、はく離紙=紙
・入数:10巻

ご注意

  • 画像は代表画像(NWBB-N20)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイスタック(TM)屋外掲示用タイプの型番NWBB-N30のページです。 型番NWBB-N30に関する仕様情報を記載しております。
ナイスタック(TM)屋外掲示用タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
掲示物用
5
満足度:5.0
まとめ買いができるのがうれしいです。 すぐに届きますし、製品にも問題ないので かなり重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイスタック(TM)屋外掲示用タイプ
ナイスタック(TM)ビジネスパック
ナイスタック(TM)しっかり貼れてはがせるタイプ ブンボックス
両面テープ ナイスタック(TM) しっかり貼れて剥がしやすいタイプ
スコッチ(R) 超強力両面テープ PV-CLR 屋外掲示用 透明
ナイスタックエコ(TM)
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンスリーエムジャパンニチバン
通常価格3,671円2,335円 -4,020円 -731円796円629円 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目〜1日目1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.430.090.120.1210.08
テープ長さ(m)530189120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました