ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴム手袋100枚(粉なし)

通常単価(税別)
1,481円
税込単価
1,629円
通常出荷日:3日目

【特長】・しなやかで素手感覚の使い捨て手袋・食品衛生法に適合・左右兼用・パウダーフリー加工(粉なし)・...

詳細を確認

型番:

Z-91-0-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Z-91-0-Lの仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
天然ゴム
サイズ
L
カラー
ナチュラル
全長(mm)
245
手の平サイズ(mm)
103
中指長さ(mm)
80
JANコード
4536527941909
内容量
1箱(100枚)
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • 手の平サイズ(mm)

  • 中指長さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z-91-0-LZ-91-0-L

サイズ

手の平サイズ

(mm)

中指長さ

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
L
103
80
4536527941909
1箱(100枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,481円
( 1,629円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかで素手感覚の使い捨て手袋
・食品衛生法に適合
・左右兼用
・パウダーフリー加工(粉なし)
・食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)
【用途】
・食品に直接触れる調理作業、水仕事や汚れが気になる清掃作業
・頭髪の毛染め
・ペットの排泄物清掃
・病院や医療機関での衛生管理
【材質】
・天然ゴムラテックス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天然ゴム手袋100枚(粉なし)の型番Z-91-0-Lのページです。 型番Z-91-0-Lに関する仕様情報を記載しております。
天然ゴム手袋100枚(粉なし)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
掃除用に
3
満足度:3.0
各社横並びの価格帯の中、こちらはだいぶ値が下がっていますね。 それでもまだ安い時の倍位の値段です・・・ もう少し値が下が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ゴム手袋100枚(粉なし)
天然ゴム手袋3双
ゴムライナー HA
デュアルNEO
使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入
ぴったりゴム手袋 (100枚入)
メーカーコーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡トラスコ中山オカモト
通常価格1,481円1,099円792円576円2,471円1,937円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目〜
使用用途使い捨て作業用作業用作業用使い捨て作業用
商品タイプ天然ゴム天然ゴム軍手天然ゴム天然ゴム天然ゴム
カラーナチュラルブラウン----
全長(mm)245-----
内容量1箱(100枚)1パック(3双)1パック(3双)1双--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました