17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1 EA983DY-1

930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1

  • 重量
    6.2kg
  • サイズ
    380~3000×930(H)mm
  • 材質
    ABS樹脂

型番:

EA983DY-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA983DY-1の仕様・寸法情報

重量
6.2kg
サイズ
380~3000×930(H)mm
材質
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983DY-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,544円
( 31,398円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質ABS樹脂
・軽量な折りたたみ式で保管・持ち運びに便利です。
・重量6.2kg
・工場や駐車場、工事現場など、屋内外を問わず使用可能です。
・サイズ380/3000×930(H)mm
・入数1
【商品仕様】
・質量:7130
・JANコード:4548745847826

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1の型番EA983DY-1のページです。 型番EA983DY-1に関する仕様情報を記載しております。
930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1
960×240-2500mm バリケード(伸縮式)
640x57x800mm 単管バリケード(4個)
460x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個)
32x820mm バリケードスタンド(スチール製)
340×170×330mm単管バリケード用おもし
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,544円10,956円6,164円6,055円14,816円3,416円
通常出荷日2日目1日目1日目3日目1日目3日目
重量6.2kg空時:2.54kg、満水時:8.0kg約2kg(1枚当り)1.7kg(1個当り)3.3kg0.8kg、満水時:10kg
サイズ380~3000×930(H)mm--456×50×810(H)mmポール:Φ32×820mm、ベース:280×280mm(角型)、フックの線径:約8mm、フックと支柱との開口部:約10mm340×170×330(H)㎜
材質ABS樹脂--HDPE(高密度ポリエチレン)-超高分子ポリエチレン樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました