ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

80x270mm 室名札 EA956VA-6

80x270mm 室名札 EA956VA-6 EA956VA-6
通常単価(税別)
2,878円
税込単価
3,166円
通常出荷日:3日目

【特長】材質ケース・中板:塩ビ、金属部:ダイカスト・各部屋に名前をつけるのに最適です。・サイズ270×...

詳細を確認

型番:

EA956VA-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA956VA-6の仕様・寸法情報

サイズ
270×80mm
材質
ケース・中板:塩ビ、金属部:ダイカスト

型番リスト

表示件数
型番
EA956VA-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,878円
( 3,166円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質ケース・中板:塩ビ、金属部:ダイカスト
・各部屋に名前をつけるのに最適です。
・サイズ270×80mm
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745876215

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

80x270mm 室名札 EA956VA-6の型番EA956VA-6のページです。 型番EA956VA-6に関する仕様情報を記載しております。
80x270mm 室名札 EA956VA-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80x270mm 室名札 EA956VA-6
40x60mm 親子札
45x30mm アクリル番号札
259x83mm キーラック(7個用)
26×68mm ネームタグ(5個)
45×30mm アクリルパール板
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,878円9,602円2,244円965円458円690円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ270×80mm親札:60×40×2.5mm、子札:45×30×2.5mm、クリップ:巾20mm、開口12mm、高さ20mm45×30×2(T)mm259×83×10(t)mm(突起部分を除く)26×68mm45×30×2mm
材質ケース・中板:塩ビ、金属部:ダイカストアクリルアクリルプラスチック本体:PP樹脂(再生樹脂)中紙:ストーンペーパアクリル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました