17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アクリル札( 5枚)【5個入り】

アクリル札( 5枚)
通常単価(税別)
690円
税込単価
759円
通常出荷日:3日目

・文字の書き込みやステッカー等の貼り付けに。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
70×47mm
1パック

5個入り

65×45mm
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690円
( 759円 )
3日目
690円
( 759円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・文字の書き込みやステッカー等の貼り付けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリル札( 5枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリル札( 5枚)
エコユニボード札(5・10枚)
45x30mm アクリル番号札
45×30mm アクリルパール板
40x60mm 親子札
25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格690円790円 -2,244円690円9,602円10,666円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目〜
材質アクリルエコユニボード(再生ポリプロピレン)アクリルアクリルアクリル真鍮
厚み2.5mm2mm----
穴径4mm4mm2mm2mm3.5mm4mm
商品詳細種別アクリル札( 5枚)-45x30mm アクリル番号札45x30mm アクリルパール板40x60mm 親子札-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト