17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

エコユニボード札(5・10枚)【5~10個入り】

通常単価(税別)
7902,643
税込単価
8692,907
通常出荷日:3日目

文字の書き込みやステッカーなどの貼り付けに。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

穴数

サイズ(タテ×ヨコ)

商品詳細種別

最小発注数量
10枚
2
40×80mm
エコユニボード札(10枚)
1パック

10個入り

10枚
2
60×120mm
エコユニボード札(10枚)
1パック

10個入り

10枚
2
100×150mm
エコユニボード札(10枚)
1パック

10個入り

10枚
1
50×50mm
エコユニボード札(10枚)
1パック

10個入り

10枚
1
65×65mm
エコユニボード札(10枚)
1パック

10個入り

10枚
1
90×90mm
エコユニボード札(10枚)
1パック

10個入り

10枚
1
50×25mm
エコユニボード札(10枚)
1パック

10個入り

10枚
1
80×40mm
エコユニボード札(10枚)
1パック

10個入り

10枚
1
120×60mm
エコユニボード札(10枚)
1パック

10個入り

10枚
1
φ50mm
φ50/70/100mm エコユニボード札(10枚)
1パック

10個入り

10枚
1
φ70mm
φ50/70/100mm エコユニボード札(10枚)
1パック

10個入り

10枚
1
φ100mm
φ50/70/100mm エコユニボード札(10枚)
1パック

10個入り

5枚
1
60×38mm
φ50/70/100mm エコユニボード札(10枚)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,238
( 1,362 )
3日目
2,145
( 2,360 )
3日目
2,643
( 2,907 )
3日目
1,337
( 1,471 )
3日目
1,536
( 1,690 )
3日目
2,245
( 2,470 )
3日目
1,138
( 1,252 )
3日目
1,238
( 1,362 )
3日目
2,145
( 2,360 )
3日目
1,337
( 1,471 )
3日目
1,536
( 1,690 )
3日目
2,245
( 2,470 )
3日目
790
( 869 )
3日目

詳細情報

基本情報

文字の書き込みやステッカーなどの貼り付けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコユニボード札(5・10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコユニボード札(5・10枚)
アクリル札( 5枚)
40x60mm 親子札
45x30mm アクリル番号札
25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
45×30mm アクリルパール板
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格790-6909,6022,24410,666690
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜3日目
材質エコユニボード(再生ポリプロピレン)アクリルアクリルアクリル真鍮アクリル
厚み2mm2.5mm----
穴径4mm4mm3.5mm2mm4mm2mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト