ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

25mm×25m 安全表示テープ(操作禁止) EA944SH-1

通常単価(税別)
727円
税込単価
800円
通常出荷日:3日目

【特長】・粘着式・材質:ポリエチレンクロス・サイズ:25mm×25m・表示内容:操作禁止・入数:1【商...

詳細を確認

型番:

EA944SH-1
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA944SH-1の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
25
テープ幅(mm)
25
文字内容詳細
操作禁止
材質詳細
ポリエチレンクロス

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA944SH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
727円
( 800円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着式
・材質:ポリエチレンクロス
・サイズ:25mm×25m
・表示内容:操作禁止
・入数:1
【商品仕様】
・質量:110
・JANコード:4548745844894

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mm×25m 安全表示テープ(操作禁止) EA944SH-1の型番EA944SH-1のページです。 型番EA944SH-1に関する仕様情報を記載しております。
25mm×25m 安全表示テープ(操作禁止) EA944SH-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mm×25m 安全表示テープ(操作禁止) EA944SH-1
50mmx25m 安全表示テープ
60mmx25mバリケードテープ
25mmx0.6m 反射テープ
60mmx25mバリケードテープ(4ヵ国語)
25mmx0.6m 蛍光反射テープ(ライムイエロー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格727円1,121円 -1,304円2,191円1,271円2,191円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
テープ長さ(m)2525250.6250.6
テープ幅(mm)255060256025
文字内容詳細操作禁止-----
材質詳細ポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンフィルムハイグロスポリエチレンフィルムハイグロス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト