ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

250x750-1160mm ウィンドウクリーナー(ワイパー付) EA928AY-61

250x750-1160mm ウィンドウクリーナー(ワイパー付) EA928AY-61 EA928AY-61
通常単価(税別)
2,640円
税込単価
2,904円
通常出荷日:3日目

【特長】材質ヘッド:PP、HIPS樹脂スポンジ:ポリプロピレン、ポリウレタンゴム:合成ゴムハンドル:ア...

詳細を確認

型番:

EA928AY-61
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA928AY-61の仕様・寸法情報

全長
750~1160mm
材質
ヘッド:PP、HIPS樹脂スポンジ:ポリプロピレン、ポリウレタンゴム:合成ゴムハンドル:アルミ、スチール、ポリアセタール
スポンジ
250mm
ワイパー
250mm

型番リスト

表示件数
型番
EA928AY-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640円
( 2,904円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質ヘッド:PP、HIPS樹脂スポンジ:ポリプロピレン、ポリウレタンゴム:合成ゴムハンドル:アルミ、スチール、ポリアセタール
・首振り伸縮柄で、室内からもらくに窓掃除ができます。
・スポンジ250mm
・ワイパー250mm
・全長750/1160mm
・入数1
【商品仕様】
・質量:350
・JANコード:4548745856262

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

250x750-1160mm ウィンドウクリーナー(ワイパー付) EA928AY-61の型番EA928AY-61のページです。 型番EA928AY-61に関する仕様情報を記載しております。
250x750-1160mm ウィンドウクリーナー(ワイパー付) EA928AY-61のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250x750-1160mm ウィンドウクリーナー(ワイパー付) EA928AY-61
215x710-1210mm スイーパー(伸縮ハンドル)
250x230mm 水切りワイパー
30x150x20mm 柄付ブラシ
508mm 洗浄ブラシ(タンピコ) EA928BJ-84
70x155x60mm ナイロンブラシ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,640円2,626円880円479円2,536円2,071円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長750~1160mm2段階の伸縮タイプ(710mm~1210mm)230mm150mm508mm145mm
材質ヘッド:PP、HIPS樹脂スポンジ:ポリプロピレン、ポリウレタンゴム:合成ゴムハンドル:アルミ、スチール、ポリアセタール柄:スチールパイプ、スポンジ:ポリウレタン、ゴム:合成ゴム本体:ポリプロピレン、ブレード:エラストマー樹脂ポリプロピレン毛:ホワイトタンピコハンドル:合成樹脂グリップ:ゴム、PVC
スポンジ250mm-----
ワイパー250mm217mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました