17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ワイパー/ドライシート/ウェットシート

ワイパー/ドライシート/ウェットシート
通常単価(税別)
466円~2,599円
税込単価
513円~2,859円
通常出荷日:3日目

・シート特長…ドライ:髪の毛・ホコリをしっかりキャッチ。抗菌・両面使用タイプです。ウェット:軽く拭けて...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

セット内容

詳細1

シート特長

最小発注数量
-
-
EA928AD-196S用替ドライシート(30枚)
-
1個
全長:1110mm、ヘッド部分:255×100mm
ワイパー本体、ドライシート30枚
-
ドライ:髪の毛・ホコリをしっかりキャッチ。抗菌・両面使用タイプです。ウェット:軽く拭けて、ベタつき汚れもしっかり水拭きできます。
1個
-
-
EA928AD-197S用替ドライシート(30枚)
-
1個
全長:1110mm、ヘッド部分:255×100mm
ワイパー本体、ウェットシート20枚
-
ドライ:髪の毛・ホコリをしっかりキャッチ。抗菌・両面使用タイプです。ウェット:軽く拭けて、ベタつき汚れもしっかり水拭きできます。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
466円
( 513円 )
3日目
2,599円
( 2,859円 )
3日目
466円
( 513円 )
3日目
2,599円
( 2,859円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・シート特長…ドライ:髪の毛・ホコリをしっかりキャッチ。抗菌・両面使用タイプです。ウェット:軽く拭けて、ベタつき汚れもしっかり水拭きできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイパー/ドライシート/ウェットシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイパー/ドライシート/ウェットシート
JPドライワイパー45 幅460×長さ1350mm
ドライワイパー(特大)
ドライワイパー(ワイド)
ドライワイパー(特大)スペア
ドライワイパー(ワイド)スペア
メーカーエスコ山崎産業山崎産業トラスコ中山山崎産業トラスコ中山
通常価格466円-2,328円4,979円 -5,553円 -1,976円 -1,664円 -
通常出荷日3日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト