17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自重堂 サスペンダー EA925KD

通常単価(税別)
3,8275,040
税込単価
4,2105,544
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・体の動きに柔軟に対応するアクティブリング・サスペンダーを胴当てベルトサポーターに直接取り付けるので装...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • ベルト幅
    46mm
  • 詳細4
    墜落制止用器具は別売
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 腰回り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

腰回り

最小発注数量
M(80~100cm)
1個
L(100~120cm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,827
( 4,210 )
1日目
5,040
( 5,544 )
1日目

詳細情報

基本情報

・体の動きに柔軟に対応するアクティブリング
・サスペンダーを胴当てベルトサポーターに直接取り付けるので装着スペースを奪いません。
・墜落制止用器具は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自重堂 サスペンダー EA925KDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自重堂 サスペンダー EA925KD
自重堂 サスペンダー EA925KD-66
37x1080mm 作業用ベルト
38mm 作業用ベルト
40mm 牛革作業用ベルト(黒)
40x1500mm 作業用ベルト
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,827-3,7706759596,0512,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ作業ベルト作業ベルト-作業ベルト作業ベルト作業ベルト
ベルト幅46mm30mm37mm38mm40mm40mm
詳細4墜落制止用器具は別売-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト