ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.2kg 厨房用強力つけおき洗剤 EA922KA-33

通常単価(税別)
2,199円
税込単価
2,419円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】ワイドマジックリン・粉末・こびりつき汚れや、すき間・蓄積汚れまで、つけておくだけで汚れを浮かせ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 成分
    界面活性剤(5%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、発砲剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、防錆剤、金属封鎖剤、安定化剤
  • 商品詳細種別
    ワイドマジックリン 業務用
  • 内容量
    1.2kg
  • メーカー
    花王プロフェショナル
  • 用途詳細
    厨房用

型番:

EA922KA-33
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA922KA-33の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
成分
界面活性剤(5%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、発砲剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、防錆剤、金属封鎖剤、安定化剤
商品詳細種別
ワイドマジックリン 業務用
内容量
1.2kg
メーカー
花王プロフェショナル
用途詳細
厨房用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922KA-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,199円
( 2,419円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】ワイドマジックリン
・粉末
・こびりつき汚れや、すき間・蓄積汚れまで、つけておくだけで汚れを浮かせて落とします。
・アルミ製品にも使用できます。
・内容量1.2kg
・弱アルカリ性
・入数1
・成分:界面活性剤(5%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、発砲剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、防錆剤、金属封鎖剤、安定化剤
・使えない材質・対象物:鉄、銅、真鍮、亜鉛鋼板(腐食する)、銀食器、金線・銀線入りの食器、塗りもの、換気扇やミキサーのモーター部、ポリカーボネート製品、衣料などの繊維製品・油や熱などで傷んだ塗装・フッ素コート(はげることがある)
【商品仕様】
・JANコード:4548745719093

商品担当おすすめ

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 超強力マグネットフック 3kg 白 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.2kg 厨房用強力つけおき洗剤 EA922KA-33の型番EA922KA-33のページです。 型番EA922KA-33に関する仕様情報を記載しております。
1.2kg 厨房用強力つけおき洗剤 EA922KA-33のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.2kg 厨房用強力つけおき洗剤 EA922KA-33
エスコ 10kg アルミフィンクリーナー EA115-1
2.0kg 強力アルミフィンクリーナー(8個)
1kg アルミフィンクリーナー
5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)
4Kg 強力油汚れ洗浄剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,199円5,057円8,397円2,380円4,011円 -7,527円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ洗剤クリーナークリーナークリーナー洗剤洗剤
用途その他その他その他その他機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用
成分界面活性剤(5%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、発砲剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、防錆剤、金属封鎖剤、安定化剤-----
商品詳細種別ワイドマジックリン 業務用アルミフィンクリーナNC----
内容量1.2kg10kg16kg(2kg×8本)1kg5L(業務用)4kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました