ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

キーリング(ロック付) EA916ZS-21

キーリング(ロック付) EA916ZS-21 EA916ZS-21
通常単価(税別)
2,388円
税込単価
2,627円
通常出荷日:3日目

【特長】材質ステンレス・カラビナ6個付・カラビナにロック機能付・サイズ39×78mm・開口幅大:9.5...

詳細を確認

型番:

EA916ZS-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA916ZS-21の仕様・寸法情報

サイズ
39×78mm
材質
ステンレス
開口幅
大:9.5mm、小:4.5mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA916ZS-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,388円
( 2,627円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質ステンレス
・カラビナ6個付
・カラビナにロック機能付
・サイズ39×78mm
・開口幅大:9.5mm、小:4.5mm
・入数1
【商品仕様】
・質量:252
・JANコード:4548745721416

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーリング(ロック付) EA916ZS-21の型番EA916ZS-21のページです。 型番EA916ZS-21に関する仕様情報を記載しております。
キーリング(ロック付) EA916ZS-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーリング(ロック付) EA916ZS-21
キーリング(ロック付) EA916ZS-26
キーリング EA916ZS-31
キーボックス(可変ダイヤル式) EA983ZA-11A
68mm キーボックス(可変ダイアル式) EA983ZA-26
102-914mm キーキャリー(カールコード付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,388円2,311円2,093円3,525円6,477円840円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
サイズ39×78mm50×20×83mm57×84mm外寸:65(W)×34(D)×132(H)mm、内寸:約44(W)×22(D)×105(H)mm外寸:77(W)×45(D)×132(H)mm、内寸:688(W)×25(D)×110(H)mm全長:180mm、カールコード:φ8×102~914mm
材質ステンレスステンレスステンレス本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼入処理)、ダイヤル:ポリカーボネイト本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン
開口幅大:9.5mm、小:4.5mm大:17mm、小:4.5mm6mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました