ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

110mm にぎり鋏(安全キャップ付) EA916HD-21

110mm にぎり鋏(安全キャップ付) EA916HD-21 EA916HD-21
通常単価(税別)
596円
税込単価
656円
通常出荷日:3日目

【特長】刃ステンレス刃物鋼・二段刃加工で切れ味・耐久性に優れています。・安全キャップ付で携帯に便利です...

詳細を確認

型番:

EA916HD-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA916HD-21の仕様・寸法情報

刃
ステンレス刃物鋼
全長
110mm
刃長
24mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA916HD-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
596円
( 656円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】刃ステンレス刃物鋼
・二段刃加工で切れ味・耐久性に優れています。
・安全キャップ付で携帯に便利です。
・クリップ付
・全長110mm
・刃長24mm
・入数1
【商品仕様】
・質量:32
・JANコード:4548745841534

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

110mm にぎり鋏(安全キャップ付) EA916HD-21の型番EA916HD-21のページです。 型番EA916HD-21に関する仕様情報を記載しております。
110mm にぎり鋏(安全キャップ付) EA916HD-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
110mm にぎり鋏(安全キャップ付) EA916HD-21
180mm はさみ・万能(ステンレス製) EA540FS-5
170mm はさみ・万能(ステンレス製) EA540FS-6
140mm はさみ・小型(セラミック製)
110mm にぎり鋏(超硬刃)
105mm にぎり鋏
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格596円1,922円1,181円7,334円11,679円3,403円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
刃ステンレス刃物鋼ステンレスステンレス---
全長110mm180mm170mm140mm110mm105mm
刃長24mm65mm73mm45mm40mm30mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました