ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

φ52x 8mm マグネットベース(フック・アイボルト付) EA781GC-4

φ52x 8mm マグネットベース(フック・アイボルト付) EA781GC-4 EA781GC-4
通常単価(税別)
1,264円
税込単価
1,390円
通常出荷日:3日目

【特長】重量100g・材質フェライト・フック口幅12mm・アイボルトリング径直径13mm・耐荷重(kg...

詳細を確認

型番:

EA781GC-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA781GC-4の仕様・寸法情報

材質
フェライト
重量
100g
耐荷重(kg)
15.9
サイズ(mm)
φ52×8
アイボルトリング径
φ13mm
フック口幅
12mm

型番リスト

表示件数
型番
EA781GC-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,264円
( 1,390円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】重量100g
・材質フェライト
・フック口幅12mm
・アイボルトリング径直径13mm
・耐荷重(kg)15.9
・サイズ(mm)直径52×8
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745872910

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ52x 8mm マグネットベース(フック・アイボルト付) EA781GC-4の型番EA781GC-4のページです。 型番EA781GC-4に関する仕様情報を記載しております。
φ52x 8mm マグネットベース(フック・アイボルト付) EA781GC-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ52x 8mm マグネットベース(フック・アイボルト付) EA781GC-4
φ81x12mm 超強力マグネット付アイボルト EA781GC-6
24x18x34mm マグネットフック EA781GB-21
340×108×240mm 収納ボックス(マグネット付)
φ 32x38.0mm/350N 強力マグネットフック
210x297x0.2mm プリンター用マグネットシート(5枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,264円1,590円944円3,598円1,994円1,171円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目1日目3日目
材質フェライトフェライトネオジウムポリプロピレンフェライト磁石、スチールフェライト+エラストマー+紙
重量100g270g20g(1個)515g51g約35g(1枚あたり)
耐荷重(kg)15.9432.32--
サイズ(mm)φ52×8-----
アイボルトリング径φ13mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました