ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/15A タイマー(繰り返し) EA763A-15A

通常単価(税別)
2,347
税込単価
2,582
通常出荷日:3日目

【特長】電源AC100V(50/60Hz)・容量15A以下(1500W以下)・サイズ80(W)×42....

詳細を確認
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • サイズ
    80(W)×42.5(D)×97(H)mm
  • 材質
    PC/ABS樹脂(混合)
  • 使用温湿度
    0~+40℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 保存温湿度
    0~+55℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 動作数
    15分単位、ピン数96本
  • 精度
    ±15分/日
  • 定格電圧
    AC100V、50/60Hz(切替式)
  • 容量
    15A以下(1500W以下)
  • 消費電力
    1W以下
  • 重量
    約130g

ご注意

  • 作業時は保護めがねを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

EA763A-15A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA763A-15Aの仕様・寸法情報

電源
AC100V(50/60Hz)
サイズ
80(W)×42.5(D)×97(H)mm
材質
PC/ABS樹脂(混合)
使用温湿度
0~+40℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度
0~+55℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
動作数
15分単位、ピン数96本
精度
±15分/日
定格電圧
AC100V、50/60Hz(切替式)
容量
15A以下(1500W以下)
消費電力
1W以下
重量
約130g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763A-15A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,347
( 2,582 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】電源AC100V(50/60Hz)
・容量15A以下(1500W以下)
・サイズ80(W)×42.5(D)×97(H)mm
・重量約130g
・材質PC/ABS樹脂(混合)
・コンセント直結式
・24時間型(15分単位、最大96動作)
・オイルヒーター、IHヒーター、エアコンには使用できません。
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745890723

ご注意

  • 作業時は保護めがねを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/15A タイマー(繰り返し) EA763A-15Aの型番EA763A-15Aのページです。 型番EA763A-15Aに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/15A タイマー(繰り返し) EA763A-15Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/15A タイマー(繰り返し) EA763A-15A
AC100V/15A タイマー(繰り返し)
70x62x28mm 簡易電力計(エコキーパー)
77x81x16mm タイマー(デジタル) EA798C-1AA
77x81x16mm タイマー(デジタル) EA798C-6AA
デジタルタイマー(ブラック)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,3472,8003,5802,1292,1291,963
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
電源AC100V(50/60Hz)--コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)CR2032×1個(付属)
サイズ80(W)×42.5(D)×97(H)mm-62(W)×28(D)×70(H)77(W)×16(D)×81(H)mm77(W)×16(D)×81(H)mm82(W)×15(D)×82(H)mm
材質PC/ABS樹脂(混合)PC/ABS樹脂(混合)PC/ABS樹脂(混合)ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
使用温湿度0~+40℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)0~50℃、70%RH以下(但し、結露のない事)0~+50℃、70%RH以下(結露の無い事)---
保存温湿度0~+55℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)0~60℃、80%RH以下(但し、結露のない事)0~+60℃、80%RH以下(結露の無い事)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました