ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

119x123x123mm/ 35枚 パンチ EA762MA-0

119x123x123mm/ 35枚 パンチ EA762MA-0 EA762MA-0
通常単価(税別)
3,422円
税込単価
3,764円
通常出荷日:3日目

【特長】穿孔能力PPC用紙35枚・穴径6mm・穴奥行12mm・穴間隔80mm・サイズ119(W)×12...

詳細を確認

型番:

EA762MA-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762MA-0の仕様・寸法情報

穿孔能力
PPC用紙35枚
穴径
6mm
穴間隔
80mm
穴奥行
12mm
サイズ
119(W)×123(D)×123(H)mmストッパ使用時高さ:63mm
重量
423g
カラー
白
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762MA-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,422円
( 3,764円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】穿孔能力PPC用紙35枚
・穴径6mm
・穴奥行12mm
・穴間隔80mm
・サイズ119(W)×123(D)×123(H)mmストッパ使用時高さ:63mm
・重量423g
・カラー白
・中空刃で軽く穴あけ(※中空刃:刃の中が空洞の刃のこと。)
・金属+前面プラスチックハンドル
・入数1
【商品仕様】
・質量:470
・JANコード:4548745872477

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

119x123x123mm/ 35枚 パンチ EA762MA-0の型番EA762MA-0のページです。 型番EA762MA-0に関する仕様情報を記載しております。
119x123x123mm/ 35枚 パンチ EA762MA-0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
119x123x123mm/ 35枚 パンチ EA762MA-0
170x338x175mm/165枚 強力型パンチ
234x445x225mm/330枚 強力型パンチ
164x241x150mm/110枚 強力型パンチ
315x338x175mm/165枚 4穴強力型パンチ
[B5/26-A4/30穴 切替式] 多穴パンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,422円16,359円35,216円13,572円33,506円60,042円
通常出荷日3日目1日目1日目3日目1日目2日目
穿孔能力PPC用紙35枚PPC用紙165枚PPC用紙330枚PPC用紙110枚PPC用紙165枚PPC用紙18枚(2mm厚まで)
穴径6mm6mm6mm6mm6mm5.5mm
穴間隔80mm80mm80mm80mm80mm9.5mm
穴奥行12mm9mm9mm9mm9mm-
サイズ119(W)×123(D)×123(H)mmストッパ使用時高さ:63mm170(W)×338(D)×175(H)mm234×445×225mm164(W)×241(D)×140(H)mm315(W)×338(L)×175(H)mm360(W)×235(D)×115(H)mm(ハンドル部高さ290mm)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました