17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

32枚用 軽とじホッチキス

32枚用 軽とじホッチキス
通常単価(税別)
1,217円
税込単価
1,339円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ブルー
1個
ピンク
1個
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,217円
( 1,339円 )
3日目
1,217円
( 1,339円 )
3日目
1,217円
( 1,339円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

32枚用 軽とじホッチキスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32枚用 軽とじホッチキス
26枚用 軽とじホッチキス
[30枚用]中型ホッチキス
ホッチキス
中とじ製本用ホッチキス(ブラック)
[75枚綴じ]中型ホッチキス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,217円2,404円2,949円1,055円6,172円14,382円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長83mm109mm-103mm--
とじ枚数約32枚(最大)26枚30枚約20枚15枚EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25~75枚
とじ奥行30mm30mm(最大)64mm(最大)58mm235mm(最大)50mm(最大)
針装填数100本100本(別売)50本100本--
サイズ28(W)×83(D)×66(H)mm(W)26×(D)109×(H)62mm31(W)×123(D)×50(H)mm-43(W)×309(D)×55(H)mm84(W)×304(D)×178(H)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト