ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

15x50.0mm 粘着メモ(100枚x25本) EA762GA-40

15x50.0mm 粘着メモ(100枚x25本) EA762GA-40 EA762GA-40
通常単価(税別)
1,461円
税込単価
1,607円
通常出荷日:3日目

【特長】100枚付×25本入・カラーイエロー(10個)、ブルー(5個)、ピンク(5個)、グリーン(5個...

詳細を確認

型番:

EA762GA-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762GA-40の仕様・寸法情報

サイズ
50×15mm
カラー
イエロー(10個)、ブルー(5個)、ピンク(5個)、グリーン(5個)

型番リスト

表示件数
型番
EA762GA-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,461円
( 1,607円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】100枚付×25本入
・カラーイエロー(10個)、ブルー(5個)、ピンク(5個)、グリーン(5個)
・エコマーク取得商品
・サイズ50×15mm
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745886771

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

15x50.0mm 粘着メモ(100枚x25本) EA762GA-40の型番EA762GA-40のページです。 型番EA762GA-40に関する仕様情報を記載しております。
15x50.0mm 粘着メモ(100枚x25本) EA762GA-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15x50.0mm 粘着メモ(100枚x25本) EA762GA-40
76.2x25.4mm 粘着メモ
粘着メモ(90枚x80個)
76.2mm 粘着メモ(黄)
3M ポスト・イット 50X15mm 100枚X50パッド イエロー 5000枚
3M ポスト・イット 50X15mm 100枚X50パッド 4色混色 5000枚
メーカーエスコエスコエスコエスコスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,461円530円3,441円 -530円 -2,797円2,797円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目
サイズ50×15mm76.2×25.4mm----
カラーイエロー(10個)、ブルー(5個)、ピンク(5個)、グリーン(5個)-オレンジ、エレクトリックブルー、ウルトライエロー、ライム、ローズイエロー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました