ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

クリアーファイル(両端ファスナー付)

クリアーファイル(両端ファスナー付) EA762CF-202
通常単価(税別)
2,860円
税込単価
3,146円
通常出荷日:3日目

・水や泥からガード(完全防水ではありません。)・大型図面やポスター・地図の保護・保管・持ち運びに便利で...

詳細を確認

型番:

EA762CF-202
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762CF-202の仕様・寸法情報

詳細1
A1判
材質
オレフィン系樹脂
詳細2
両端ファスナー付
厚み
0.2mm
外寸
900×625mm
内寸
870×605mm
内寸サイズ
870×605mm
外寸サイズ
900×625mm

型番リスト

表示件数
型番
EA762CF-202

詳細1

外寸

内寸

内寸サイズ

外寸サイズ

最小発注数量
A1判
900×625mm
870×605mm
870×605mm
900×625mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,860円
( 3,146円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・水や泥からガード(完全防水ではありません。)
・大型図面やポスター・地図の保護・保管・持ち運びに便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアーファイル(両端ファスナー付)の型番EA762CF-202のページです。 型番EA762CF-202に関する仕様情報を記載しております。
クリアーファイル(両端ファスナー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアーファイル(両端ファスナー付)
クリップファイル(マグネットクリップ付)
[A4判S型]ポケットファイル(2ポケット)
[A4判S型]ポケットファイル(6ポケット)
[A4判]ドキュメントホルダー
[A4判S型]クリアーバインダー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,860円956円528円 -702円989円3,000円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質オレフィン系樹脂PPPPPPPP-
詳細2両端ファスナー付書類保管ポケット付A3サイズ、クリアファイルも収納可能A3サイズ、クリアファイルも収納可能12仕切り、13ポケット透明PPポケット20枚、カラー台紙付
厚み0.2mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました