ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

電池チェッカー EA710BT-2

通常単価(税別)
4,252
税込単価
4,677
通常出荷日:3日目

【特長】・読みやすい3色のスケールとインディケーターで電池の消耗具合が一目でチェックできます・スライド...

詳細を確認

型番:

EA710BT-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA710BT-2の仕様・寸法情報

サイズ
45×22×107(H)mm
測定電池
単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池、単3、単4ニッケル水素充電池
電源
単4電池×1本(付属)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA710BT-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,252
( 4,677 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・読みやすい3色のスケールとインディケーターで電池の消耗具合が一目でチェックできます
・スライド式電池ホルダーで簡単操作
・1台で乾電池と充電池の(ドイツ)残量測定が可能です
【商品仕様】
・測定電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池、単3、単4ニッケル水素充電池
・電源単4電池×1本(付属)
・サイズ45×22×107(H)mm
・入数1
・JANコード:4548745843149

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池チェッカー EA710BT-2の型番EA710BT-2のページです。 型番EA710BT-2に関する仕様情報を記載しております。
電池チェッカー EA710BT-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池チェッカー EA710BT-2
電池チェッカー
電池チェッカー EA710BT-1
電池チェッカー
電池残量チェッカー
[単2] 乾電池・エボルタ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,2521,4581,5032,4494,4311,012 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ45×22×107(H)mm約幅70㎜×奥行23㎜×高さ110㎜67×32×110(H)mm69(W)×16(D)×104(H)mm53(W)×30(D)×70(H)mmφ26.2×50mm
測定電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池、単3、単4ニッケル水素充電池単1~単5形、9V形アルカリ及びマンガン乾電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池単1・単2・単3・単4・単5形の1.5V乾電池、1.5Vボタン電池単1、単2、単3、単4、1.5Vボタン電池、9V形-
電源単4電池×1本(付属)コイン形リチウム電池CR2025×1個(付属)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました