17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

通常単価(税別)
2,3465,625
税込単価
2,5816,188
通常出荷日:3日目

塗料溶剤で簡単にきれいに洗えます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

文字・数字サイズ

最小発注数量
約25mm
1個
約51mm
1個
約101mm
1個
約152mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,346
( 2,581 )
3日目
2,798
( 3,078 )
3日目
4,907
( 5,398 )
3日目
5,625
( 6,188 )
3日目

詳細情報

基本情報

塗料溶剤で簡単にきれいに洗えます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)
ステンシルプレートセット(真鍮)
12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
IDカード用名札(ストラップ付・リール付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,346-10,239 -4,727 -14,650 -10,666896
通常出荷日3日目2日目〜2日目1日目2日目〜3日目
材質プラスチック真鍮真鍮-真鍮再生ポリカーボネート樹脂
詳細1インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2を使用インク:EA762-3(旧)、ローラー・ブラシはEA762-1(旧)、EA762-2(旧)インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2を使用-入数:25枚1セット入ハードタイプ
セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・A・E・R・S・スペース大・スペース小:各1枚(合計:46枚)アルファベッド(A-Z):26枚、数字(1~0):10枚、コンマ・アポストロフィー・ダッシュ・&:各1枚、ピリオド:2枚、スペース大:2枚、スペース小:1枚(合計:45枚)数字(1~0):10枚0・ダッシュ・ピリオド:各1枚スペース:2枚(合計:15枚)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト