ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

120mm はさみ・粘着テープ用 EA540FS-30

120mm はさみ・粘着テープ用 EA540FS-30 EA540FS-30
通常単価(税別)
994円
税込単価
1,093円
通常出荷日:3日目

【特長】材質ステンレススチール・左右兼用・全長120mm・刃長41mm・入数1【商品仕様】・JANコー...

詳細を確認

型番:

EA540FS-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA540FS-30の仕様・寸法情報

全長
120mm
刃長
41mm
材質
ステンレススチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA540FS-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
994円
( 1,093円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質ステンレススチール
・左右兼用
・全長120mm
・刃長41mm
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745838381

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

120mm はさみ・粘着テープ用 EA540FS-30の型番EA540FS-30のページです。 型番EA540FS-30に関する仕様情報を記載しております。
120mm はさみ・粘着テープ用 EA540FS-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120mm はさみ・粘着テープ用 EA540FS-30
210mm はさみ・粘着テープ用 EA540FS-25
140mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)
はさみ・万能
110mm にぎり鋏(超硬刃)
180mm はさみ・万能(ステンレス製) EA540FS-5
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格994円1,333円970円2,030円 -11,679円1,922円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
全長120mm210mm140mm160mm110mm180mm
刃長41mm95mm45mm40mm40mm65mm
材質ステンレススチールステンレススチール刃:ステンレス刃物鋼-超微粒結晶超硬合金-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました