ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

120x 85x 55mm 工具袋(マチ付) EA509AD-116

120x 85x 55mm 工具袋(マチ付) EA509AD-116 EA509AD-116
通常単価(税別)
937
税込単価
1,031
通常出荷日:3日目

【特長】材質デニム(13オンス)、綿・サイズ120×55×85(H)mm・入数1【商品仕様】・質量:5...

詳細を確認

型番:

EA509AD-116
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA509AD-116の仕様・寸法情報

サイズ
120×55×85(H)mm
材質
デニム(13オンス)、綿

型番リスト

表示件数
型番
EA509AD-116
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
937
( 1,031 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質デニム(13オンス)、綿
・サイズ120×55×85(H)mm
・入数1
【商品仕様】
・質量:50
・JANコード:4548745870497

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

120x 85x 55mm 工具袋(マチ付) EA509AD-116の型番EA509AD-116のページです。 型番EA509AD-116に関する仕様情報を記載しております。
120x 85x 55mm 工具袋(マチ付) EA509AD-116のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120x 85x 55mm 工具袋(マチ付) EA509AD-116
78x55x106mm ポケット(マグネット付)
300x130x340mm メッシュ袋(吸盤付)
244x341x60mm シストレー
217x308mm/A4判 マグネットカードケース EA762DB-50
200x130mm 小物袋(ビニール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9371,0762,0741,4701,2221,018
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ120×55×85(H)mm78×55×106mm300×130×340mm244(W)×341(D)×60(H)mm217×308mm200×130(H)mm
材質デニム(13オンス)、綿ABS樹脂ポリウレタン、ポリエステルABS樹脂マグネットシート、軟質塩化ビニールビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました