17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

φ75/89/108/124 密閉容器(丸型/目盛付)

φ75/89/108/124 密閉容器(丸型/目盛付)
通常単価(税別)
541785
税込単価
595864
通常出荷日:3日目

・ふたは、ねじ式・密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン・抗菌仕様・容器表面の目盛によって内容量の確認が...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

サイズ(mm)

容量

詳細3

胴径

容量(ml)

目盛単位

最小発注数量
103mm
-
260ml
ふたは、ねじ式
75mm
-
50ml
1個
-
φ89×120(H)
-
フタはねじ式
-
480
50ml
1個
-
φ108×150(H)
-
フタはねじ式
-
940
100ml
1個
171mm
-
1450ml
-
124mm
-
100ml
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
541
( 595 )
3日目
661
( 727 )
3日目
757
( 833 )
3日目
785
( 864 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ふたは、ねじ式
・密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
・抗菌仕様
・容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ75/89/108/124 密閉容器(丸型/目盛付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ75/89/108/124 密閉容器(丸型/目盛付)
密閉容器(ポリエチレン製)
高密閉型ポリ容器
φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)
広口ペット容器(中栓付)
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格541-2,699 -606 -2,842 -551 -1,005 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目2日目〜3日目2日目〜
詳細1密閉性を高めるシリコンゴム製パッキンフタは、はめ込み式中ブタ付入数:10個中ブタ付入数:10本
詳細2抗菌仕様パッキンは付いていませんフタはねじ式フタは、ねじ式、中ブタ付フタはねじ式フタはねじ式
材質ポリプロピレンポリエチレン本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)PETポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト