17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

一眼式保護メガネ 727ナイロン 727-NYLON

一眼式保護メガネ 727ナイロン

通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円
通常出荷日:4日目

保護性能は保護めがねそのままに、視野が広くなってかけやすいタイプです。【特長】・ANSI同等の耐衝撃性...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 詳細タイプ
    オーバーグラス・一体成型
  • レンズ
    ナイロン
  • フレーム色
    クリア
  • 質量 (g)
    45
  • 内容量
    1個

型番:

727-NYLON
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

727-NYLONの仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
詳細タイプ
オーバーグラス・一体成型
レンズ
ナイロン
フレーム色
クリア
質量(g)
45
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
727-NYLON

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800円
( 4,180円 )
4日目

詳細情報

基本情報

保護性能は保護めがねそのままに、視野が広くなってかけやすいタイプです。
【特長】
・ANSI同等の耐衝撃性を有する。
・レンズ両面に表面硬化加工処理。
・色:薄黄色。
・耐有機溶剤用の為、塗料等・有機溶剤に対応し、シンナーで拭き取り可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一眼式保護メガネ 727ナイロンの型番727-NYLONのページです。 型番727-NYLONに関する仕様情報を記載しております。
一眼式保護メガネ 727ナイロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼式保護メガネ 727ナイロン
一眼式保護メガネ 727NS
一眼式保護メガネ 727S NS
一眼式保護メガネ SOG-1 NS
作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUS
一眼式保護メガネ 710
メーカー日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所
通常価格3,800円2,550円1,912円2,550円5,011円920円
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目3日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ
詳細タイプオーバーグラス・一体成型オーバーグラス・一体成型オーバーグラス・一体成型オーバーグラス・一体成型着脱式サイドシールド-
レンズナイロンポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートCR-39ポリカーボネート
フレーム色クリアクリアクリアクリアシルバーテンプル部:黒
質量(g)4544334840~4724
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました