17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジョイント付クロマトカラム(PTFEコック・フィルター付) 3826シリーズ

ジョイント付クロマトカラム(PTFEコック・フィルター付) 3826シリーズ

通常単価(税別)
28,372円~49,622円
税込単価
31,209円~54,584円
通常出荷日:25日目

【特長】・環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロ...

詳細を確認
    未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • C

    • D

    • J1

    • J2

    • L

    • L1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 25日以内

    型番リスト

    表示件数

    C

    D

    J1

    J2

    L

    L1

    最小発注数量
    16
    φ10
    19/38
    19/38
    300
    30
    1個
    16
    φ10
    19/38
    19/38
    500
    30
    1個
    16
    φ15
    19/38
    19/38
    300
    30
    1個
    16
    φ15
    19/38
    19/38
    500
    30
    1個
    18
    φ20
    24/40
    24/40
    300
    35
    1個
    18
    φ20
    24/40
    24/40
    500
    35
    1個
    18
    φ30
    24/40
    24/40
    300
    35
    1個
    18
    φ30
    24/40
    24/40
    500
    35
    1個
    18
    φ40
    29/42
    29/42
    300
    35
    1個
    18
    φ40
    29/42
    29/42
    500
    35
    1個
    18
    φ50
    29/42
    29/42
    300
    35
    1個
    18
    φ50
    29/42
    29/42
    500
    35
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,372円
    ( 31,209円 )
    25日目
    28,724円
    ( 31,596円 )
    25日目
    28,724円
    ( 31,596円 )
    25日目
    29,310円
    ( 32,241円 )
    25日目
    30,131円
    ( 33,144円 )
    25日目
    30,717円
    ( 33,789円 )
    25日目
    32,945円
    ( 36,240円 )
    25日目
    34,352円
    ( 37,787円 )
    25日目
    43,304円
    ( 47,634円 )
    25日目
    44,682円
    ( 49,150円 )
    25日目
    47,669円
    ( 52,436円 )
    25日目
    49,622円
    ( 54,584円 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(PTFEコック・フィルター付)です。
    ・フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。その他細孔についてはフィルター規格表を参照の上、ご指示ください。(希望フィルター細孔により価格が異なります。)
    ・L1寸法は目安寸法です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ジョイント付クロマトカラム(PTFEコック・フィルター付) 3826シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジョイント付クロマトカラム(PTFEコック・フィルター付) 3826シリーズ
    ジョイント付クロマトカラム(PTFEコック・フィルター付) 3818シリーズ
    ジョイント付クロマトカラム(ガラスコック・フィルター付)/(PTFEコック・フィルター付)
    分液ロート PTFEコック付
    SPC分液ロート PTFEコック付
    SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付
    メーカーアズワンアズワンアズワン柴田科学柴田科学柴田科学
    通常価格28,372円-24,355円 -21,461円 -16,237円 -19,933円 -28,893円 -
    通常出荷日25日目25日目25日目1日目〜8日目〜8日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト