17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコットフォールド ハンドタオル 199×315mm 175枚/束×25束

通常単価(税別)
13,825
税込単価
15,208
通常出荷日:3日目

【特長】・キンバリークラーク独自製法で1枚で十分拭き取れる抜群の吸収力のハンドタオルです。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    61-0407-25
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0407-25の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0407-25
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,825
    ( 15,208 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キンバリークラーク独自製法で1枚で十分拭き取れる抜群の吸収力のハンドタオルです。
    【商品仕様】
    ・ケース入数:25束(1束175枚)
    ・製品サイズ:199mm×315mm
    ・素材:パルプ+再生紙

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スコットフォールド ハンドタオル 199×315mm 175枚/束×25束の型番61-0407-25のページです。 型番61-0407-25に関する仕様情報を記載しております。
    スコットフォールド ハンドタオル 199×315mm 175枚/束×25束のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スコットフォールド ハンドタオル 199×315mm 175枚/束×25束
    205x315mm ハンドタオル(120枚)
    リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束
    210x225mm ハンドタオル(200枚)
    クリーンテックス レギュラー200 30束
    ノア 2PLY白 50枚×24束
    メーカーアズワンエスコ小津産業エスコトーヨアズワン
    通常価格13,82513,50016,812355 -10,10011,388
    通常出荷日3日目1日目7日目1日目1日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました