17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン クレシア EFティシュー ハーフ 2枚重ね ポリパック 50組×96箱 61-0406-93

アズワン クレシア EFティシュー ハーフ 2枚重ね ポリパック 50組×96箱

通常単価(税別)
10,181
税込単価
11,199
通常出荷日:1日目

【特長】・やわらかな肌触りを実現しながらも環境に配慮したティシュー【商品仕様】・ケース入数:96個(1...

詳細を確認

    型番:

    61-0406-93
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0406-93の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0406-93
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,181
    ( 11,199 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・やわらかな肌触りを実現しながらも環境に配慮したティシュー
    【商品仕様】
    ・ケース入数:96個(1個50組入)
    ・シートサイズ:214×194mm
    ・素材:パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アズワン クレシア EFティシュー ハーフ 2枚重ね ポリパック 50組×96箱の型番61-0406-93のページです。 型番61-0406-93に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン クレシア EFティシュー ハーフ 2枚重ね ポリパック 50組×96箱のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン クレシア EFティシュー ハーフ 2枚重ね ポリパック 50組×96箱
    クレシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(37030B)
    レシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(8-1667-03)
    キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18
    アズワン ダスパー シグマ 150枚×50箱入
    ソフトタオル ホワイト ポリパック プロワイプ 703145 50枚×18
    メーカーアズワン日本製紙クレシアアズワン三商アズワン三商
    通常価格10,1816,26929012,10726,94810,981
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました