17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリネックスティシュー

クリネックスティシュー

通常単価(税別)
9,27310,531
税込単価
10,20011,584
通常出荷日:8日目

【特長】・バージンパルプ100%のプレミアムティシューです。

  • 素材
    パルプ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

シートサイズ

ケース入数

最小発注数量
214×222mm
60個(1個100組入)
1個
214×111mm
96個(1個100組入)
1個
214×222mm
96個(1個50組入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,531
( 11,584 )
8日目
9,273
( 10,200 )
8日目
10,182
( 11,200 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バージンパルプ100%のプレミアムティシューです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリネックスティシューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリネックスティシュー
キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー
(小分け)キムワイプ
スコットフォールド ハンドタオル 199×315mm 175枚/束×25束
レシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(8-1667-03)
216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンエスコ
通常価格9,273-37,189240 -13,8252903,036
通常出荷日8日目8日目〜1日目3日目1日目1日目
素材パルプポリプロピレン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト