17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがねスペアレンズ YS-380 PET-AF スペア 61-0177-12

保護めがねスペアレンズ YS-380 PET-AF スペア

通常単価(税別)
2,578
税込単価
2,836
通常出荷日:10日目

【特長】・YS-380用ハードコート&くもり止めスペアレンズ【商品仕様】・レンズ厚:2.0mm

    型番:

    61-0177-12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0177-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0177-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,578
    ( 2,836 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・YS-380用ハードコート&くもり止めスペアレンズ
    【商品仕様】
    ・レンズ厚:2.0mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    保護めがねスペアレンズ YS-380 PET-AF スペアの型番61-0177-12のページです。 型番61-0177-12に関する仕様情報を記載しております。
    保護めがねスペアレンズ YS-380 PET-AF スペアのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保護めがねスペアレンズ YS-380 PET-AF スペア
    スワン ゴグル型保護めがね YG-504N PET-AF用スペアレンズ
    スワン ゴグル型保護めがね YG-5300 PET-AFα用スペアレンズ
    保護めがね 2眼型 中型用スペアレンズ
    保護めがね 2眼型 YS-390 PET-AF BK
    保護めがね 2眼型 YS-390 PET-AF NV
    メーカーアズワン山本光学山本光学山本光学ケニスケニス
    通常価格2,5781,7372,2398953,5713,571
    通常出荷日10日目7日目7日目5日目4日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました