17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーバーグラス保護めがね SN-717 PET-AF ブルー 61-0176-91

オーバーグラス保護めがね SN-717 PET-AF ブルー

通常単価(税別)
3,974
税込単価
4,371
通常出荷日:1日目

【特長】・大型眼鏡可能・オーバーグラス・クッション付き・つる角度&長さ調整可能・保護めがね【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    61-0176-91
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0176-91の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0176-91
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,974
    ( 4,371 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大型眼鏡可能
    ・オーバーグラス
    ・クッション付き
    ・つる角度&長さ調整可能
    ・保護めがね
    【商品仕様】
    ・サイズ:W163×H65×D143~162mm
    ・レンズ:PET-AF(ハードコート&くもり止め)
    ・カラー:ブルー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オーバーグラス保護めがね SN-717 PET-AF ブルーの型番61-0176-91のページです。 型番61-0176-91に関する仕様情報を記載しております。
    オーバーグラス保護めがね SN-717 PET-AF ブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オーバーグラス保護めがね SN-717 PET-AF ブルー
    一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF
    保護めがね 1眼型 SN-770 PET-AF
    オーバーグラス保護めがね
    保護めがね 1眼型 SN-737C PET-AF
    1眼保護めがね SN-735 JIS PET-AF
    メーカーアズワン山本光学ケニスアズワンケニスアズワン
    通常価格3,9743,1744,2091,440 -3,4672,720
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました