17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2眼保護めがね YS-88

2眼保護めがね YS-88

通常単価(税別)
3,260
税込単価
3,586
通常出荷日:8日目~35日目

【特長】・2眼フレックスフレーム・内側艶消しのものもあります。サイズ:W144×H44×D148mmレ...

詳細を確認
  • サイズ
    W144×H44×D148mm
  • レンズ
    PET-AF(ハードコート&くもり止め)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • フレーム

  • フレームカラー

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

フレーム

フレームカラー

商品詳細種別

最小発注数量
ナイロン
グレー
-
1個
ナイロン
ワイン
-
1個
ナイロン
ブルー
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,260
( 3,586 )
8日目
3,260
( 3,586 )
8日目
3,260
( 3,586 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2眼フレックスフレーム
・内側艶消しのものもあります。
サイズ:W144×H44×D148mm
レンズ:PET-AF(ハードコート&くもり止め)
カラー:グレー/ワイン/ブルー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2眼保護めがね YS-88のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2眼保護めがね YS-88
1眼保護めがね SN-735 JIS PET-AF
1眼保護めがね L-fit I LFシリーズ
保護ゴーグル YG-506
保護ゴーグル No.900A
2眼保護めがね YS-190
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,2602,7201,560 -1,072 -2,956 -1,323 -
通常出荷日8日目〜1日目1日目〜10日目8日目〜8日目〜
サイズW144×H44×D148mmW153×H65×D165mmW145×H41×D155mmW161×H78×D80mmW182×H92×D78mm-
レンズPET-AF(ハードコート&くもり止め)PET-AF(ハードコート)PET-AF(ハードコート&くもり止め)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト