17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2眼保護めがね YS-190

2眼保護めがね YS-190

通常単価(税別)
1,3233,817
税込単価
1,4554,199
通常出荷日:8日目~10日目

2眼タイプの保護めがねです。サイズ:W140×H51×D149mm【2眼中型】レンズ:PET(ハードコ...

詳細を確認
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • レンズ

    • レンズ厚

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 9日以内
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    レンズ

    レンズ厚

    商品詳細種別

    最小発注数量
    W140×H51×D149mm
    PET(ハードコート)
    -
    2眼中型
    1個
    -
    -
    2.0mm
    YS-190用ハードコートスペアレンズ
    1個
    W140×H51×D149mm
    PET-AF(ハードコート&くもり止め)
    -
    2眼中型
    1個
    -
    -
    2.0mm
    YS-190用ハードコート&くもり止めスペアレンズ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,289
    ( 3,618 )
    10日目
    1,323
    ( 1,455 )
    8日目
    3,817
    ( 4,199 )
    9日目
    2,800
    ( 3,080 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    2眼タイプの保護めがねです。
    サイズ:W140×H51×D149mm
    【2眼中型】
    レンズ:PET(ハードコート)
    【YS-190用ハードコートスペアレンズ】
    レンズ厚 2.0mm
    【2眼中型】
    レンズ:PET-AF(ハードコート&くもり止め)
    【YS-190用ハードコート&くもり止めスペアレンズ】
    レンズ厚:2.0mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    2眼保護めがね YS-190のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2眼保護めがね YS-190
    2眼保護めがね YS-88
    2眼保護めがね YS-75
    2眼保護めがね YM-1200
    保護めがね 2眼型 YS-390 PET-AF BK
    保護めがね 2眼型 YS-390 PET-AF NV
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスケニス
    通常価格1,323-3,2601,346 -1,2543,5713,571
    通常出荷日8日目〜8日目〜7日目〜8日目4日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト