17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2眼保護めがね メガネNO.338 クリア 61-0176-46

2眼保護めがね メガネNO.338 クリア

通常単価(税別)
1,164円
税込単価
1,280円
通常出荷日:1日目

【特長】・ノンコートオーバーグラス・保護めがね【商品仕様】・サイズ:W158×H65×D150mm・レ...

詳細を確認

    型番:

    61-0176-46
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0176-46の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0176-46
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,164円
    ( 1,280円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ノンコートオーバーグラス
    ・保護めがね
    【商品仕様】
    ・サイズ:W158×H65×D150mm
    ・レンズ:ノンコートレンズ(ポリカーボネート)
    ・レンズカラー:クリア

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    2眼保護めがね メガネNO.338 クリアの型番61-0176-46のページです。 型番61-0176-46に関する仕様情報を記載しております。
    2眼保護めがね メガネNO.338 クリアのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2眼保護めがね メガネNO.338 クリア
    保護めがね(クリア-)
    保護めがね(クリア)
    オートクレーブ対応保護メガネ No.338ME
    保護メガネ 338ME
    メガネ 338ME
    メーカーアズワンエスコエスコアズワン山本光学三商
    通常価格1,164円2,270円939円1,587円1,550円1,558円
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目6日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました