17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポーラスカップ 61-0158-01

ポーラスカップ

通常単価(税別)
2,741
税込単価
3,015
通常出荷日:4日目

【特長】・酸・アルカリに対して安定である。・気孔径が小さく均一である。【商品仕様】・外径:18mm・有...

詳細を確認

    型番:

    61-0158-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0158-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0158-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,741
    ( 3,015 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・酸・アルカリに対して安定である。
    ・気孔径が小さく均一である。
    【商品仕様】
    ・外径:18mm
    ・有効カップ長さ:50mm
    ・透過壁厚み:1.5mm
    ・表面積:30cm2
    ・化学組成:SiO2/23%、Al2O3/75%
    ・使用温度:1300℃
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポーラスカップの型番61-0158-01のページです。 型番61-0158-01に関する仕様情報を記載しております。
    ポーラスカップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポーラスカップ
    大型液晶中心温度計 防水形
    -60℃/+760℃ 放射温度計
    AS エクスポケット温湿度計TH-220
    アルコール足長棒状温度計 0~200℃ 600㎜
    カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP
    メーカーアズワンエー・アンド・デイエスコアズワン三商三商
    通常価格2,7412,55034,28422,3519,2993,047
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました