17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スターラー用撹拌子 HIシリーズ

スターラー用撹拌子 HIシリーズ
通常単価(税別)
2,837円~3,353円
税込単価
3,121円~3,688円
通常出荷日:8日目

【特長】

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
25×φ7mm
スターラー用撹拌子(小)長さ:25mm直径:7mm
1個
50×φ7mm
スターラー用撹拌子(大)長さ:50mm直径:7mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,837円
( 3,121円 )
8日目
3,353円
( 3,688円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターラー用撹拌子 HIシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターラー用撹拌子 HIシリーズ
ハンナ スターラー HI200M
ハンナ スターラー HI190M
小型スターラーEcoStir
PTFE NRシリーズ
撹拌羽根 M型用 050700シリーズ
メーカーアズワン三商三商アズワンアズワンアズワン
通常価格2,837円-44,468円26,861円15,804円18,587円 -2,212円 -
通常出荷日8日目8日目8日目1日目9日目21日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト