17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモメーター・テープ 0646シリーズ

サーモメーター・テープ 0646シリーズ【1~10個入り】

通常単価(税別)
6,791
税込単価
7,470
通常出荷日:4日目~36日目

●粘着式のサーモインジケータ●表示された温度になると2~3秒以内にシールの色が不可逆変化

  • 入数
    10枚入
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 26日以内
    • 36日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

測定範囲

最小発注数量
+71~110℃
+71~110℃
1個
+116~154℃
+116~154℃
1パック

10個入り

+204~260℃
+204~260℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,791
( 7,470 )
4日目
6,791
( 7,470 )
26日目
6,791
( 7,470 )
36日目

詳細情報

基本情報

●粘着式のサーモインジケータ●表示された温度になると2~3秒以内にシールの色が不可逆変化

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモメーター・テープ 0646シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモメーター・テープ 0646シリーズ
サーモテープ(R)TRシリーズ(可逆性)
熱伝導性放熱用両面テープ
サーモラベル(R)ミニシリーズ(不可逆)
サーモラベル(R)LIシリーズ(不可逆)
サーモラベル(R)Fシリーズ(不可逆/小型)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,7915,6681,9167,251 -7,251 -6,995 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目1日目〜1日目〜1日目〜
入数10枚入1箱(25枚入)1袋(3枚入)1袋(200枚入)1箱(40枚入)1箱(40枚入)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト